Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Description du produit

Surface-mounted, D175 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles

Code de commande: 8719514464490
Code de commande complet: 871951446449000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Type de lampe
LED
Montage
Plafonnier
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003251632 fr_CH pdf 560.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003251632_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB