Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Angle d’ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Description du produit

150x150 mm, Métal-Plastique, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angle d’ouverture de faisceau 110°, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Bornier de raccordement à vis 2 pôles

Code de commande: 8719514464414
Code de commande complet: 871951446441400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Type de lampe
LED
Montage
Encastré
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003251232 fr_CH pdf 574.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929003251232_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003251232_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-L150-SQ-929003251232 pdf 619.0 kB