Suisse - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opale, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Description du produit

D155 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 911401805980
Code de commande complet: 871016333947499

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit