Suisse - Français

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 102 W, 17000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, IA9, IP65, IK03

BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Antenne Interact SNS410, 17000 lm, 102 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169590540
Code de commande complet: 872016959054000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 txt 5.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104558 fr_CH pdf 722.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104558_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104558_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 IES
Fichier Revit
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 910505104558 ZIP
Dialux
ULD File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ULD
Relux
ROLF File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 ROLFZ
LDT
LDT File - BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9 LDT