Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK07
BY581P 250S/840 PSD WB GC II SI BR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Highbay, Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe de sécurité II, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans