Philips GentleSpace gen4, Highbay, 97 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, IP65, MSP, IK07

BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR

Description du produit

Highbay, Aluminium, Argent, Couche de protection contre le sel marin, Système Interact Ready de gradation Dali, 17000 lm, 97 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8720169590465
Code de commande complet: 872016959046500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR txt 4.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104550 fr_CH pdf 545.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Notice de montage
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Visuels

Product-Photographs-910505104550_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104550_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR IES
Fichier Revit
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR 910505104550 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ULD
Relux
ROLF File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR LDT