Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 90°, H4, IP65, IK05

BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 911401556845
Code de commande complet: 872110330670800

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit