Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Angle d’ouverture de faisceau 90°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK05 | 0,7 J, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 911401556045
Code de commande complet: 872110330676000

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit