Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, DALI, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED280/840 PSD WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Gris basalte (RAL7012), Poudrage simple couche, Crosse, Plafonnier, Suspension, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 90°, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à visser

Code de commande: 911401555945
Code de commande complet: 872110330675300

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit