Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Faisceau intensif, IP65, IK08

BY120P G5 LED150S/840 PSU NB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Faisceau intensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401632208
Code de commande complet: 871951495596700

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit