Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Faisceau extensif, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Description du produit
Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans