Suisse - Français

Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Faisceau extensif, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU WB

Description du produit

Fonte d’aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 911401630308
Code de commande complet: 871951495577600

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit