Philips Ledinaire Hublot WL070V
La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre choix fiable et abordable pour chaque projet
Informations sur la famille de produits
Description
Les espaces publics et les zones de passage comme les entrées, les halls, les couloirs et les escaliers requièrent l'éclairage le plus fiable possible. Des solutions fiables auxquelles vous pouvez faire confiance pour éclairer les espaces de manière sûre et efficace, tout en économisant une énergie précieuse. Avec Philips Ledinaire, vous obtenez tout cela et bien plus encore. Une gamme prisée de luminaires LED essentiels, disponibles dans le commerce, tels que notre hublot, qui convient à un large choix d’applications d’éclairage général. Tout comme le reste de la gamme Ledinaire, il est conçu selon les normes de qualité élevées de Philips à un prix très compétitif. Un choix abordable, fiable et écoénergétique de la part du leader des LED.
Avantages
Option MultiLumen et MultiColorTemp pour simplifier la sélection des produits
Qualité et fiabilité Philips
Caractéristiques
Fonction MultiLumen et MultiColorTemp : deux flux lumineux (1 100 lm-1 700 lm) et trois température de couleur sur un seul et même luminaire (3 000 K-3 500 K-4 000 K)
Design comptemporain et discret avec cache-vis
Applications
Avertissement et sécurité
Le modèle Ledinaire WL070V peut être utilisé en extérieur, mais à condition que tous ses câbles soient acheminés à l’intérieur d’un bâtiment situé à une distance maximale de 10 mètres.
Pour les versions MDU (unité de détection de mouvement) :