Philips Ledinaire Hublot gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symétrique 110 ⁰, Méthacrylate (PMMA), IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Garantie
- 5 ans