Philips Applique murale CoreLine Slim, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 17S/830_840 PSED D220
Documents les plus téléchargés
Description du produit
D220 mm, Polycarbonate, Blanc, Applique, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans