Philips Applique murale CoreLine Slim, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Atténuation par capteur, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nouveau

Description du produit

D220 mm, Polycarbonate, Blanc, Applique, Bloc d'alimentation régulant, Détecteur de mouvement, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK08 | 6 J, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 3 pôles

Code de commande: 8721103339232
Code de commande complet: 872110333923299

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401853888 fr_CH pdf 762.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuels

Product-Photographs-911401853888_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB