Actinic BL TL-E – circular for design freedom
Lampe fluorescente circulaire à vapeur de mercure basse pression
Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
Safe for use
Emits long-wave UV-A radiation in the 350 - 400 nm range
UV-B/UV-A ratio less than 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.