Philips Blue (/52) TL/TL-D

Medical Therapy Jaundice TL/TL-D – eliminating the need for blood transfusions

Produits

TL 20W/52 SLV/25
8711500643025

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe fluorescente tubulaire ou compacte mono culot à vapeur de mercure basse pression

Avantages

  • Optimal spectrum for photo-oxidative process to convert unconjugated bilirubin into a watersoluble form

Caractéristiques

  • Emission peak at 450 nm

Applications

  • Medical treatment of jaundice in new-born babies (hyperbilirubinaemia), Crigler - Najjar (CN) syndrome

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Blue (/52) TL/TL-D fr_CH pdf 303.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Blue (/52) TL/TL-D
Ressources multiples - Visuals