TUV Amalgam XPT-Maximum efficiency, independent of temperature
Philips TUV Amalgam XPT system consists of an electronic driver that operates one TUV Amalgam XPT lamp, mounted in a sleeve. The electrical specifications are tailored to the lamp, ensuring an optimized performance of the Philips TUV Amalgam XPT system. Thanks to extensive testing before a lamp system is released, we can ensure maximum reliability and long lifetime.
Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
Extreme reliability of driver; with annual failure rate of less than 1%
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection
Special amalgam used for highest efficiency over wide temperature range
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.