Suisse - Français

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT

Description du produit

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103052360
Code de commande complet: 872110305236000

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
25'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004247952 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 254.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004247952 fr_CH pdf 286.1 kB

Visuels

Product-Photographs-929004247952_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004247952_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT IES 2.8 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB