Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT

Description du produit

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699700294
Code de commande complet: 871869970029400

Caractéristiques

Culot
GU10
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Narrow Cone

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001215232 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001215252 fr_CH pdf 458.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001215252_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001215252_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT ies 29.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB