Philips LEDtube, Autre, Secteur, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Description du produit

LEDtube, Autre, Secteur, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plastique, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 8719514263581
Code de commande complet: 871951426358100

Caractéristiques

Culot
S14s
Durée de vie nominale
30'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Durée de vie nominale (heures)
30'000 h
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002444301 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002444301 fr_CH pdf 317.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929002444301_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002444301_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 IES 847 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB