Philips MASTER LEDtube EM/Mains

La nouvelle génération d'éclairage à tubes peu énergivore

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le Philips MASTER LEDtube pour ballast conventionnel/ballast électronique/230 V est l'alternative la plus durable aux tubes fluorescents conventionnels, avec une très haute efficacité énergétique et une teneur en plastique recyclé (PCR) de 40 %. Fabriqué en polycarbonate incassable, il est idéal pour les concepts HACCP dans les zones alimentaires. Les embouts rotatifs permettent un orientement précis de la lumière. Aucun scintillement visible à la caméra dans les séries UO et HO.

Avantages

  • Coût de fonctionnement réduit grâce à une consommation d'énergie encore plus réduite

  • Coût de maintenance réduit grâce à la durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des tubes fluorescents classiques

Caractéristiques

  • Pas moins de 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents

  • Durée de vie très élevée de 75 000 heures

Applications

  • Bureaux, écoles, soins de santé
  • Parking, entrepôts et industrie
  • Espaces publics

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EM/Mains fr_CH pdf 303.7 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LEDtube EM/Mains
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LEDtube EM/Mains
Ressources multiples - Software Plugins