Suisse - Français

Philips LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 32 W, SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

Description du produit

LED SON-T, Tubulaire, Secteur, 32 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 h, 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929004341502
Code de commande complet: 872110312940600

Caractéristiques

  • Culot
    E40
  • Durée de vie nominale
    25'000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50'000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV txt 3.3 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004341502 pdf 69.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 311.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004341502 fr_CH pdf 300.7 kB

Brochures

Notice de montage
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929004341502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004341502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 32W 722 E40 MV ldt 4.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB