Philips MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Description du produit

MASTER, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Verre, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 8719514451933
Code de commande complet: 871951445193300

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LED HPL
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 159.2 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003530702 fr_CH pdf 569.3 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Notice de montage
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003530702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB