Suisse - Français

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 140 lm/W, EEL D, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004267302
Code de commande complet: 872110304987200

Caractéristiques

  • Culot
    GX24Q-4 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    30'000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200'000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit