Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h, 131 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale
- 30'000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200'000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans