Suisse - Français

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004267002
Code de commande complet: 872110304981000

Caractéristiques

  • Culot
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Durée de vie nominale
    30'000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200'000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004267002 pdf 67.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 246.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004267002 fr_CH pdf 303.1 kB

Brochures

Notice de montage
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Visuels

Product-Photographs-929004267002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004267002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P ldt 14.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB