Philips CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-T, HF/Secteur, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plastique, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GX24Q-2 Rotatable end-cap
- Durée de vie nominale 30'000 h
- Nombre de cycles d'allumage 200'000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans