Suisse - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 12W 840 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1500 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929004267702
Code de commande complet: 872110305093900

Caractéristiques

  • Culot
    2G11
  • Durée de vie nominale
    30'000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    200'000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    3 ans

Téléchargements

Gamme

Produit