Philips CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF/Secteur, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8721103050892
Code de commande complet: 872110305089200

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30'000 h
Nombre de cycles d'allumage
200'000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004267502 pdf 68.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.0 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004267502 fr_CH pdf 661.4 kB

Brochures

Notice de montage
Online-QIG-for-324166285711-Installation-guide pdf 3.6 MB

Visuels

Product-Photographs-929004267502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004267502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P ldt 15.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-COMF-6714366-Ref-929004267702 pdf 666.8 kB