Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Description du produit

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514389861
Code de commande complet: 871951438986100

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
50'000
Type de lampe
LEDbulb
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001325702 fr_CH pdf 554.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001325702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB