Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Verre

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Description du produit

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Verre, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8718699772130
Code de commande complet: 871869977213001

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15'000 h
Nombre de cycles d'allumage
20'000
Durée de vie nominale (heures)
15'000 h
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 183.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001888655 fr_CH pdf 585.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001888655_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB