Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D
Description du produit
MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20'000
- Durée de vie nominale (heures) 15'000 h
- Type de lampe LEDbulb