Philips Actinic BL TL-E

Actinic BL TL-E – circular for design freedom

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Lampe fluorescente circulaire à vapeur de mercure basse pression

Avantages

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Caractéristiques

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350 - 400 nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1% (UV-B: 280 - 315 nm)

Applications

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-E fr_CH pdf 175.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Actinic BL TL-E
Ressources multiples - Visuals