Medical Therapy Jaundice TL/TL-D – eliminating the need for blood transfusions
Lampe fluorescente tubulaire ou compacte mono culot à vapeur de mercure basse pression
Optimal spectrum for photo-oxidative process to convert unconjugated bilirubin into a watersoluble form
Emission peak at 450 nm
Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.