Philips TUV PL-S

Lampe :

Produits

TUV PL-S 9W/4P
8711500710833

Informations sur la famille de produits

Description

Lampes à décharge compactes à culot simple à vapeur de mercure basse pression

Avantages

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Caractéristiques

  • Emettent un rayonnement UV à ondes courtes avec un pic à 253.7 nm (UV-C) pour une action germicide

  • Le verre de la lampe filtre le rayon à 185 nm formant de l'ozone

Applications

  • Tuant ou inactivant les bactéries, les virus et autres organismes primitifs
  • Désinfection d'air, d'eau et de surface dans les hôpitaux, dans les environnements de recherche bactériologique et pharmaceutique, et pour les industries agro-alimentaires comme les laiteries, les brasseries et les boulangeries
  • Désinfection d'eau potable, d'eaux usées, de piscines, de systèmes de climatisation, de chambres froides, de matériel d'emballage etc.
  • Utilisées dans de nombreux processus photochimiques

Avertissement et sécurité

  • Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet TUV PL-S fr_CH pdf 455.4 kB

Visuels

Family-Photographs-TUV PL-S
Ressources multiples - Visuals