Philips Lampes infrarouges à usage humain

Une source de chaleur confortable pour vos muscles

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Signify propose deux types de lampes infrarouges à utiliser dans les appareils à rayonnement de chaleur pour les applications humaines. Ces lampes infrarouges Philips ont un spectre de longueurs d'onde avec une crête marquée à environ 1 000 nm dans la plage IR-A à pénétration profonde. La gamme IR-A a une capacité de pénétration plus importante, ce qui signifie que la chaleur est dissipée dans un plus grand volume cutané ce qui crée une chaleur plus agréable et diffuse. Les lampes infrarouges Philips destinées aux applications humaines sont conçues pour favoriser le soulagement des tensions musculaires. Elles peuvent être utilisées procurer de la chaleur à la peau, aux muscles et aux articulations humaines.

Avantages

  • Pénétration optimale de la chaleur dans la peau et les muscles pour un effet de confort doux et agréable

  • 90 % de l'énergie est transmise sous forme de chaleur infrarouge

Caractéristiques

  • Conçu exclusivement pour les applications humaines

  • Conception optimisée des lampes pour diriger l'énergie calorifique vers l'avant

Applications

  • Appareils de chauffage infrarouge à usage domestique et professionnel

Avertissement et sécurité

  • Lorsqu’elle est utilisée correctement, il est très peu probable que la lampe se brise. Si c'est le cas, retirez soigneusement les morceaux de verre (à l'aide de gants ou d'outils de protection pour éviter les coupures cutanées). Mettez les morceaux dans un sac en plastique refermable et apportez-le à votre site de gestion des déchets local pour recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

  • Suivez la durée et la distance d'exposition recommandées pour l'appareil avec lequel cette lampe est utilisée. Une exposition plus longue/plus rapprochée que celle recommandée à la chaleur infrarouge peut provoquer des brûlures cutanées ou d'autres réactions indésirables de protection de la peau.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes infrarouges à usage humain fr_CH pdf 216.0 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes infrarouges à usage humain
Ressources multiples - Visuals