Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Fonte d’aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Angle d’ouverture de faisceau 36°, Texturé, Polycarbonate, IP20/54 | Protection des doigts ; protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles