Suisse - Français

Signify Dynalite Interfaces utilisateur

Une représentation digne du système de contrôle d’éclairage le plus avancé

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Indépendamment du niveau d'intégration et de la gamme de fonctions disponibles, un système de commande requiert une interface utilisateur intuitive, permettant aux utilisateurs de programmer et activer aisément les différentes fonctionnalités de contrôle. Les interfaces utilisateur Philips Dynalite se déclinent en une vaste gamme de panneaux, écrans tactiles et dispositifs de câblage, avec un ample choix de styles et de finitions adaptés à chaque budget, niveau d'interactivité ou paramètre de décoration.

Avantages

  • Options de conception flexibles

  • Étiquetage personnalisé

Applications

  • Bureaux
  • Sites industriels
  • Établissements scolaires
  • Établissements de santé
  • Commerces
  • Hôtellerie

Téléchargements