Suggestions

    ModiFly suspendu

    ModiFly est la solution populaire en matière de conception d’éclairage de nouvelle génération qui propose ce qu’il y a de mieux : une forme contemporaine, d’infinies possibilités de décoration et un rendement incontesté.

    Voir tous les 28 produits Ledalite
    ModiFly suspendu
    Ledalite
    DLC QPL
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        ModiFly représente la nouvelle solution populaire en matière de conception d’éclairage. Cette innovation de nouvelle génération dans le domaine de l’éclairage propose ce qu’il y a de mieux : une forme contemporaine, d’infinies possibilités de décoration et un rendement incontesté. Simple, mais sophistiqué, le modèle ModiFly possède un style qui convient parfaitement à une variété d’espaces, y compris des bureaux décloisonnés ainsi que des environnements scolaires et commerciaux, où le confort visuel et l’uniformité esthétique sont essentiels.

        Avantages

        Joints entièrement articulés Bi-Link, Tri-Link et Quad-Link qui procurent une infinité d’options de conception
        Boîtier mince de 4,5 po x 2,5 po offert pour des montages sur des plafonds en grilles, de cloisons sèches ou ouverts
        Technologie Vertical Light Guide qui réalise une répartition contrôlée de la lumière en ailes de papillon avec 72 % de la lumière orientée vers le bas et jusqu’à 16 pi d’espacement de centre à centre
        Configurations spécifiques qui contribuent à la conformité aux caractéristiques L04 et L07 des normes de construction WELL
        Configurations spécifiques offertes avec conformité DLC Standard ou Premium

        Caractéristiques

        Offert dans des longueurs linéaires de 2 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi et 8 pi
        Nombreux choix de pilotes et de systèmes, y compris les modèles de 0 à 10 V, SpaceWise, Interact, alimentation par câble ethernet, blanc sélectionnable et Lutron
        Choisissez parmi six (6) finis de peinture standards, y compris les nouveaux finis Halo Gold, Silver Nova et Venom Black
        Sept plages de flux lumineux allant de 1 500 lm/4 pi à 4 500 lm/4 pi en échelons de 500 lm

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Commerces
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit