Suggestions

    FloatPlane DEL suspendu

    FloatPlane DEL, élégant et sportif avec deux options de profil, Curve et Edge. FloatPlane DEL, à performance élevée et moindre prix, intègre un style distinct dans votre concept d'éclairage, d'un océan à l'autre. Maintenant offert en blanc réglable.

    Voir tous les 120 produits Ledalite
    FloatPlane DEL suspendu
    Ledalite
    Next Generation Luminaires
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    ADEX Gold
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        Avec FloatPlane LED, il a jamais été aussi simple d’introduire l’élégance et la sportivité dans votre habitat avec moindre de budget. Frais et ludique, avec des options : « Curve » et « Edge profil », la performance de FloatPlane rivalise celle des luminaires haut-de-gamme de façon abordable comme un fluorescent. De plus, La technologie « Tunable White » disponible, vous donne la possibilité de faire varier la température de couleur de la lumière ainsi que son intensité afin de mettre en harmonie l'éclairage de votre vie quotidienne.

        Avantages

        Design élégant à profil bas, à peine 1,2 po H x 8 po L
        Performance convaincante pouvant atteindre 129 lm/W
        Affordable as bulky fluorescent luminaires
        Wide row spacing with fewer fixtures
        Maintenant offert avec la technologie du blanc sélectionnable

        Caractéristiques

        Options de profilés avec bordure et courbé
        Plusieurs options de plages de lumens et de température de couleur
        Réponse à la lumière du jour et présence Actilume avec capteurs de lumière du jour activés sur le site
        Versions suspendue et murale
        Trousses d'optiques variables pour ajuster la quantité d'éclairage direct requis

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit