Le modèle EyeLine de Ledalite est sûr de faire une forte impression peu importe l’espace architectural. Sa ligne lumineuse horizontale et ultramince donne au EyeLine l’impression d’être quasiment en apesanteur et son aspect est tellement entièrement naturel qu’il devient un élément familier de décoration de l’environnement créé. Fournissant un éclairage tamisé sans éblouissement, le modèle EyeLine offre un rendement sans pareil en maximisant l’espacement entre les rangées de lampes et en maintenant la densité d’énergie à un minimum dans les larges espaces décloisonnés. Rendez votre pièce inoubliable grâce à EyeLine.

        Avantages

        Conception architecturale sophistiquée combinée à des éléments optiques à haut rendement
        Conception unique à centre ouvert qui donne une apparence de légèreté au luminaire
        Large espacement entre les rangées avec moins d'accessoires et consommation d'énergie inférieure

        Caractéristiques

        En version suspendue et montée au mur
        Technologie MesoOptics et Light Guide
        Système de fuseau pilote monté à distance
        Conception ultramince

        Applications

        Bureaux
        Banques
        Complexe hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit