Parcourez les
Stairwell DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
En général, l’éclairage des cages d’escalier fonctionne en service continu et à pleine intensité, malgré un usage limité et intermittent. La solution à cette application particulière est l’éclairage à double niveau qui équilibre la sécurité des personnes et des lieux et l’économie d’énergie. Un détecteur de mouvement intégré et un ballast à double niveau procurent une faible intensité lumineuse enmode de veille et, sur détection d’un mouvement, restaurent la pleine intensité.
Avantages
Parfait pour les zones où les niveaux d'éclairage maximum ne sont pas requis en permanence
Caractéristiques
Profond de seulement 3-7/8 po
Fonctionne à plein flux lumineux lorsque l'espace est occupé et commute vers un faible niveau de lumière de veille lorsque l'espace est libre
Disponible en lentille à l'épreuve du vandalisme à haute résistance aux chocs