Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    BoldPlay DEL mural

    Design brillant et ingénierie intuitive s'allient pour mieux performer. BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain, se distingue dans tout aménagement. Technologie de blanc modulable offerte pour varier la température de couleur et l'intensité.

    Voir tous les 9 produits Ledalite
    BoldPlay DEL mural
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Made in Canada EN-FR
    declare logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Un design brillant et une ingénierie intuitive se conjuguent avec audace pour procurer une performance sans précédent. Le contraste saisissant de BoldPlay, au style à la fois naturel et urbain d’avant-garde, se distingue dans tout aménagement. Par la combinaison de la température de la couleur de lumière et la flexibilité d’intensité, la technologie “Tunable White” a une influence de plus en plus major sur la luminosité de votre vie quotidienne.

        Avantages

        Distribution en ailes de papillon optimale pour un espacement large entre les rangées
        Esthétique admirable au style à la fois décontracté et audacieux
        Éclairage direct/indirect avec espacement large entre les rangées
        Range of aesthetic options make a real statement in any contemporary environment
        Maintenant offert avec la technologie du blanc sélectionnable

        Caractéristiques

        Technologie MesoOptics et conduit de lumière
        Palette de températures de couleur
        Trousses d'optiques variables à installer sur le site
        Verions suspendue et à montage mural
        Disponible en incréments de 4 pi et 8 pi

        Applications

        Bureau
        Banques
        Milieu hôtelier
        Mode
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit