Parcourez les
DayLED en saillie DEL
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire DuaLED en surface a été développé de manière réfléchie en tant que luminaire durable, offrant une qualité et un rendement exceptionnel, ainsi qu'un avantage considérable pour le client. DuaLED est un luminaire à DEL encastré de style architectural très efficace, conçu avec une stratégie minimaliste pour atteindre des objectifs durables. Il combine un profil extrêmement bas avec une esthétique épurée et est alimenté par des sources DEL très efficaces et avancées, fournissant l'éclairage le plus optimal et le plus confortable qui soit. Les options de pilote et de commande intégrale assurent l'optimisation pour chaque application. Conçu pour offrir un excellent confort visuel, DuaLED est idéal pour une grande variété d’applications générales telles que les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé. La technologie sans fil automatisée SpaceWise en option fournit une gestion intégrée de l'occupation et de la lumière du jour pour un contrôle supplémentaire et des économies d'énergie sans réduction de la durée de vie.
Avantages
Un concept clair et moderne offre un style architectural compatible avec pratiquement tous les environnements
Ne nécessite aucun espace plénum
Moins de matériel et d'emballage requis
Poids réduit
Caractéristiques
Excellent rendu des couleurs avec un IRC de 80
Concept de montage en surface
Norme de gradation de -1V
Les DEL à haute efficacité ont une durée de vie minimale de 7 heures