• Taille du luminaire
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
        ClearAppeal DEL encastré architectural offre un éclairage doux sur toute la surface du luminaire et procure un excellent confort visuel. Son style moderne architectural complémente tous les espaces.

        Avantages

        Répond aux objectifs d'efficacité énergétique et réduit les coûts reliés à l'énergie
        Esthétique et distribution d'éclairage excellentes
        Facile à entretenir

        Caractéristiques

        Performance fiable jusqu'à 110 LPW
        Gradation 0-10V de série
        Capteurs de présence et de lumière du jour en option
        Distribution uniforme, éclairage sans éblouissement

        Applications

        Bureaux
        Complexe hôtelier
        Enseignement
        Détails sur la famille de produits
        Général
        • - K, 3500 K, 4000 K
        • 80
        • 106, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 lm/W
        • 1 ft x 4 ft, 2 ft x 2 ft, 2 ft x 4 ft
        • 24, 26, 30, 32, 33, 33 W, 34, 34 W, 35, 35 W, 36, 36 W, 41, 48, 48 W, 69, 70
        • 3000, 3800, 3800 lm, 4300, 4300 lm, 4500, 4800, 5400, 5400 lm, 7400
        • Encastré / Profilé en T / Plafond à profilé en T
        • 347/UNIV V
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit