Parcourez les
Electro Connect EC-Four
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le système de câblage modulaire EC-Four fournit un moyen rapide et facile d’alimenter les luminaires avec quatre composants de base qui vous permettent d’installer et de reconfigurer les luminaires; avec les composants accessoires, il offre une plus grande flexibilité lors du câblage
Avantages
Installation rapide et facile
Facilement déplacé
Économies de temps et de travail sur le chantier
Convivial
Caractéristiques
Branchable sur le terrain
Conçu pour une utilisation sur 20 ampères
Fabriqué à partir d’un câble de type MC 90C
Applications
Marchés commerciaux, de vente au détail et institutionnels