Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    Electro Connect EC-Four

    Système de câblage modulaire EC4 – fiable et polyvalent pour les installations standards

    Voir tous les 2 produits Day-Brite CFI
    Electro Connect EC-Four
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le système de câblage modulaire EC-Four fournit un moyen rapide et facile d’alimenter les luminaires avec quatre composants de base qui vous permettent d’installer et de reconfigurer les luminaires. Avec les composants accessoires, il offre une plus grande flexibilité lors du câblage

        Avantages

        Installation rapide et facile
        Facilement déplacé
        Économies de temps et de travail sur le chantier
        Convivial

        Caractéristiques

        Enfichable sur le site
        Conçu pour une utilisation sur 20 ampères
        Fabriqué à partir d’un câble de type MC 90C

        Applications

        Marchés commerciaux, de vente au détail et institutionnels
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit