Le système de câblage modulaire EC-Four fournit un moyen rapide et facile d’alimenter les luminaires avec quatre composants de base qui vous permettent d’installer et de reconfigurer les luminaires; avec les composants accessoires, il offre une plus grande flexibilité lors du câblage

        Avantages

        Installation rapide et facile
        Facilement déplacé
        Économies de temps et de travail sur le chantier
        Convivial

        Caractéristiques

        Branchable sur le terrain
        Conçu pour une utilisation sur 20 ampères
        Fabriqué à partir d’un câble de type MC 90C

        Applications

        Marchés commerciaux, de vente au détail et institutionnels
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit